|
|
|
BSH0703T02A2A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 900 W, 2,6 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
8000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
2,8 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,6 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2,83 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
7,38 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
750 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1250 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
750 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
750 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
750 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
2,4 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,1 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
7 A
|
Maximum continuous power
|
1,7 W
|
Maximális áram Irms
|
18 A esetén LXM32.D18M2
30,9 A esetén LXM15LD28M3
29,2 A esetén LXM05AD28F1
29,2 A esetén LXM05AD28M2
29,2 A esetén LXM05AD42M3X
29,2 A esetén LXM05BD28F1
29,2 A esetén LXM05BD28M2
29,2 A esetén LXM05BD42M3X
29,2 A esetén LXM05CD28F1
29,2 A esetén LXM05CD28M2
29,2 A esetén LXM05CD42M3X
|
Maximális állandó áram
|
29,2 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
14 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
70 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
0,44 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
29 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,58 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,91 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4,4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,84 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
400 N -6000 rpm
430 N -5000 rpm
460 N -4000 rpm
510 N -3000 rpm
580 N -2000 rpm
730 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
220 mm
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
82 mm
|
Nettó súly
|
3,62 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
37,7 cm
|
1. csomag súlya
|
3,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1375
|
Garancia
|
|