Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH0703T21F1A |
Schneider-Electric
 
BSH0703T21F1A picture- web-product-data-sheet
BSH0703T21F1A
Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 900 W, 2,6 Nm, IP65, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 2,8 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,6 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2,83 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,8 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,8 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 7,38 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
7,38 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
10,25 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 750 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
750 W esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1250 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
750 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
750 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
750 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges nyomaték 2,4 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,4 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,1 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
6000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Lexium 32i
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 7 A
Maximum continuous power 1,7 W
Maximális áram Irms 18 A esetén LXM32.D18M2
30,9 A esetén LXM15LD28M3
29,2 A esetén LXM05AD28F1
29,2 A esetén LXM05AD28M2
29,2 A esetén LXM05AD42M3X
29,2 A esetén LXM05BD28F1
29,2 A esetén LXM05BD28M2
29,2 A esetén LXM05BD42M3X
29,2 A esetén LXM05CD28F1
29,2 A esetén LXM05CD28M2
29,2 A esetén LXM05CD42M3X
Maximális állandó áram 29,2 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 0,44 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 29 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 6
Forgórész tehetetlenség 0,81 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,91 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,4 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,84 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 400 N -6000 rpm
430 N -5000 rpm
460 N -4000 rpm
510 N -3000 rpm
580 N -2000 rpm
730 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 12 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 254 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 3,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,3 cm
1. csomag szélessége 12,8 cm
1.csomag hossza 37,7 cm
1. csomag súlya 4,05 kg