|
|
|
BSH1001P11A2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1100 W, 3,3 Nm, IP50, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
3,39 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
7,08 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
9,6 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
9,6 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1300 W esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
1500 W esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
1300 W esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1500 W esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
500 W esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
500 W esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
500 W esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
850 W esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
900 W esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1100 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1100 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
3 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
2,5 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
2,5 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM15LD21M3 -230 V egyfázisú
LXM15LD10N4 -400 V három fázis
LXM05AD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD17M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD10N4 -230 V három fázis
LXM15LD10N4 -480 V három fázis
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
LXM15LD17N4 -230 V három fázis
LXM05AD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD22N4 -380...480 V három fázis
LXM15LD17N4 -400 V három fázis
LXM15LD17N4 -480 V három fázis
LXM32.D18N4 -400 V három fázis
LXM32.D18N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
3,5 A
|
Maximum continuous power
|
1,6 W
|
Maximális áram Irms
|
12 A esetén LXM15LD21M3
12 A esetén LXM15LD10N4
12 A esetén LXM15LD17N4
12 A esetén LXM05AD17M3X
12 A esetén LXM05AD22N4
12 A esetén LXM05BD17M3X
12 A esetén LXM05BD22N4
12 A esetén LXM05CD17M3X
12 A esetén LXM05CD22N4
12 A esetén LXM32.D18N4
|
Maximális állandó áram
|
12 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Billentyű szélesség
|
30 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,89 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
60 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
8
|
Forgórész tehetetlenség
|
1,4 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
3,8 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
17,6 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,63 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
530 N -5000 rpm
570 N -4000 rpm
630 N -3000 rpm
720 N -2000 rpm
900 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
168,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,255 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
40,03 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1651
|
Garancia
|
|