Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1001P31A2A |
Schneider-Electric
 
BSH1001P31A2A picture- web-product-data-sheet
BSH1001P31A2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1100 W, 3,3 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 3,39 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
3,39 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 7,08 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
6,19 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
7,08 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
9,6 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
9,6 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1300 W esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
1500 W esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
1300 W esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1500 W esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
500 W esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
500 W esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
500 W esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
850 W esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
900 W esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1100 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1100 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 3 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
2,5 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
2,5 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
2,92 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
3,16 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM15LD21M3 -230 V egyfázisú
LXM15LD10N4 -400 V három fázis
LXM05AD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD17M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD10N4 -230 V három fázis
LXM15LD10N4 -480 V három fázis
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
LXM15LD17N4 -230 V három fázis
LXM05AD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD22N4 -380...480 V három fázis
LXM15LD17N4 -400 V három fázis
LXM15LD17N4 -480 V három fázis
LXM32.D18N4 -400 V három fázis
LXM32.D18N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 3,5 A
Maximum continuous power 1,6 W
Maximális áram Irms 12 A esetén LXM15LD21M3
12 A esetén LXM15LD10N4
12 A esetén LXM15LD17N4
12 A esetén LXM05AD17M3X
12 A esetén LXM05AD22N4
12 A esetén LXM05BD17M3X
12 A esetén LXM05BD22N4
12 A esetén LXM05CD17M3X
12 A esetén LXM05CD22N4
12 A esetén LXM32.D18N4
Maximális állandó áram 12 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Billentyű szélesség 30 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,89 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 60 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 8
Forgórész tehetetlenség 1,4 kg.cm²
Állórész-ellenállás 3,8 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 17,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 4,63 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 530 N -5000 rpm
570 N -4000 rpm
630 N -3000 rpm
720 N -2000 rpm
900 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 168,5 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 4,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 16,3 cm
1.csomag hossza 40,7 cm
1. csomag súlya 4,3 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 40,216 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1646
Garancia
Garancia 18 months