|
|
|
BSH1001T02A2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 900 W, 2,7 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
3,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3,39 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,7 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
|
Csúcslassulási nyomaték
|
6,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,5 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
8,5 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,5 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
700 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
500 W esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
900 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1150 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
900 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
900 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
2,75 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2,9 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
3,16 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
2,2 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
2,75 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2,9 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2500 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05AD28F1, 110...127 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05BD28F1, 110...127 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05CD28F1, 110...127 V, egyfázisú
4000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28F1 -110...120 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
7,3 A
|
Maximum continuous power
|
1,6 W
|
Maximális áram Irms
|
18 A esetén LXM32.D18M2 -230 V
15 A esetén LXM32.D30M2 -115 V
23 A esetén LXM15LD28M3
25,1 A esetén LXM05AD28F1
25,1 A esetén LXM05AD28M2
25,1 A esetén LXM05AD42M3X
25,1 A esetén LXM05BD28F1
25,1 A esetén LXM05BD28M2
25,1 A esetén LXM05BD42M3X
25,1 A esetén LXM05CD28F1
25,1 A esetén LXM05CD28M2
25,1 A esetén LXM05CD42M3X
|
Maximális állandó áram
|
25,1 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,45 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
29 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
8
|
Forgórész tehetetlenség
|
1,4 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,87 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
4,6 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
530 N -5000 rpm
570 N -4000 rpm
630 N -3000 rpm
720 N -2000 rpm
900 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
168,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,400 cm
|
1.csomag hossza
|
40,500 cm
|
1. csomag súlya
|
5,152 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1271
|
Garancia
|
|