Schneider-Electric
 
BSH1002P02A1A picture- web-product-data-sheet
BSH1002P02A1A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1700 W, 5,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 4,5 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
5,8 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
5,8 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
5,8 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
5,5 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
5,5 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
5,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
5,8 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 9,39 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
5,6 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
8 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
8 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
8 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
12,13 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
12,13 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
14,79 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
11,23 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
13,92 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
11,23 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
13,92 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
11,23 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
13,92 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
18,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
18,3 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
950 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
780 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
780 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
780 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1400 W esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
1600 W esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
1700 W esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
1950 W esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
2150 W esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
780 W esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
780 W esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
780 W esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
840 W esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
890 W esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
1700 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1700 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 4,5 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
4,96 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
4,96 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
4,96 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
3,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
4 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
4,96 N.m esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
4,96 N.m esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
4,96 N.m esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
5,8 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM05AD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD22N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD22N4, 380...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD17M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD17M3X, 200...480 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD10N4, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD10N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
2000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, egyfázisú
2000 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15LD10N4, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15LD13M3, 230 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD21M3 -230 V egyfázisú
LXM15LD13M3 -230 V három fázis
LXM15LD10N4 -400 V három fázis
LXM05AD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD17M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD17M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD10N4 -230 V három fázis
LXM15LD10N4 -480 V három fázis
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
LXM05AD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD22N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD22N4 -380...480 V három fázis
LXM15LD17N4 -400 V három fázis
LXM15LD17N4 -480 V három fázis
LXM32.D18N4 -400 V három fázis
LXM32.D18N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 4,8 A
Maximum continuous power 2,51 W
Maximális áram Irms 17,1 A esetén LXM15LD13M3
17,1 A esetén LXM15LD21M3
17,1 A esetén LXM15LD10N4
17,1 A esetén LXM15LD17N4
17,1 A esetén LXM05AD28M2
17,1 A esetén LXM05AD17M3X
17,1 A esetén LXM05AD22N4
17,1 A esetén LXM05BD28M2
17,1 A esetén LXM05BD17M3X
17,1 A esetén LXM05BD22N4
17,1 A esetén LXM05CD28M2
17,1 A esetén LXM05CD17M3X
17,1 A esetén LXM05CD22N4
17,1 A esetén LXM32.D18N4
Maximális állandó áram 17,1 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 1,21 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 77 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 8
Forgórész tehetetlenség 2,31 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,4 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 12,7 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 5,29 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 620 N -4000 rpm
690 N -3000 rpm
790 N -2000 rpm
990 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 204,5 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 5,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 16,3 cm
1.csomag hossza 40,7 cm
1. csomag súlya 5,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2351
Garancia
Garancia 18 months