Schneider-Electric
 
BSH1002T32A1A picture- web-product-data-sheet
BSH1002T32A1A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1500 W, 5,8 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 5,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
5,5 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 16,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
11,59 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1500 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
1400 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1700 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
Névleges nyomaték 3,7 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
4 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges sebesség 4000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 9,9 A
Maximum continuous power 2,51 W
Maximális áram Irms 31,2 A esetén LXM15LD28M3
35,4 A esetén LXM05AD42M3X
35,4 A esetén LXM05BD42M3X
35,4 A esetén LXM05CD42M3X
30 A esetén LXM32.D30M2
Maximális állandó áram 35,4 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Billentyű szélesség 30 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 0,59 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 37 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 8
Forgórész tehetetlenség 2,31 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,56 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 5,36 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 620 N -4000 rpm
690 N -3000 rpm
790 N -2000 rpm
990 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 204,5 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 5,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 16,3 cm
1.csomag hossza 40,7 cm
1. csomag súlya 5,8 kg