|
|
|
BSH1002T32A2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1500 W, 5,8 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
5,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
5,5 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
5,5 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
16,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
11,59 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
16 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1500 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
1400 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1700 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
3,7 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
4 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
4,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
4000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
9,9 A
|
Maximum continuous power
|
2,51 W
|
Maximális áram Irms
|
31,2 A esetén LXM15LD28M3
35,4 A esetén LXM05AD42M3X
35,4 A esetén LXM05BD42M3X
35,4 A esetén LXM05CD42M3X
30 A esetén LXM32.D30M2
|
Maximális állandó áram
|
35,4 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
19 mm
|
Tengelyhossz
|
40 mm
|
Billentyű szélesség
|
30 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
0,59 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
37 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
8
|
Forgórész tehetetlenség
|
2,31 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,56 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
3 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
5,36 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
620 N -4000 rpm
690 N -3000 rpm
790 N -2000 rpm
990 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
204,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Nettó súly
|
5,9 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
40,7 cm
|
1. csomag súlya
|
5,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1868
|
Garancia
|
|