Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1003P21F2A |
Schneider-Electric
 
BSH1003P21F2A picture- web-product-data-sheet
BSH1003P21F2A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, 8 Nm, IP65, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,8 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,8 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
7,8 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,7 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
6,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
6,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
6,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
7,8 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 28,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
28,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
19,69 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
19,69 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
19,69 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
15,5 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
12,5 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
12,5 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
12,5 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
19,69 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
19,69 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
19,69 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
23,17 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
23,17 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
23,01 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
23,17 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,01 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
23,17 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,01 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
23,17 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 2000 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
2600 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
1100 W esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1100 W esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1100 W esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1100 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1100 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1100 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1300 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
1700 W esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
1700 W esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
1800 W esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
1800 W esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
1800 W esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
2200 W esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
2200 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
2200 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
2300 W esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 6,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
6,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
3,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
6,73 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
6,73 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
6,73 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
4,6 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
4,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
4,7 N.m esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
5 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
5 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
5,7 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
5,7 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
5,7 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
6 N.m esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
6 N.m esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
6,3 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
6,73 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,73 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,73 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15LD17N4, 400 V, három fázis
6000 rpm esetén LXM15LD17N4, 48 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...480 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15LD17N4, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15LD21M3, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
4500 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
LXM15LD21M3 -230 V három fázis
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD17N4 -230 V három fázis
LXM15LD17N4 -400 V három fázis
LXM15LD17N4 -480 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
LXM05AD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD34N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM32.D30N4 -400 V három fázis
LXM32.D30N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 6,6 A
Maximum continuous power 3,14 W
Maximális áram Irms 28,3 A esetén LXM15LD21M3
28,3 A esetén LXM15LD28M3
28,3 A esetén LXM15LD17N4
28,3 A esetén LXM15MD28N4
28,3 A esetén LXM15MD40N4
28,3 A esetén LXM05AD28M2
28,3 A esetén LXM05AD42M3X
28,3 A esetén LXM05AD34N4
28,3 A esetén LXM05BD28M2
28,3 A esetén LXM05BD42M3X
28,3 A esetén LXM05BD34N4
28,3 A esetén LXM05CD28M2
28,3 A esetén LXM05CD42M3X
28,3 A esetén LXM05CD34N4
28,3 A esetén LXM32.D30N4
Maximális állandó áram 28,3 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 9 N.m lyuk
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1,22 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 77 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 8
Forgórész tehetetlenség 3,838 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,43 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 8,8 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 6,15 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1050 N -1000 rpm
660 N -4000 rpm
730 N -3000 rpm
830 N -2000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 18 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 271,5 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,400 cm
1. csomag szélessége 16,300 cm
1.csomag hossza 40,700 cm
1. csomag súlya 8,150 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 16,950 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 8
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 75,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2844
Garancia
Garancia 18 months