|
|
|
BSH1004P31A1A
Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, 10 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
6000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
8 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD28M3, 230 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
9,31 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
37,9 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
37,9 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
25,7 N.m esetén LXM15MD28M3, 230 V, három fázis
25,7 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
25,7 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
25,7 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
33,83 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
33,83 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
33,83 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
23,47 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
23,47 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
23,47 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
35,7 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2600 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
2100 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
1300 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1300 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1300 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1300 W esetén LXM15MD28M3, 230 V, három fázis
1300 W esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1300 W esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2300 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
2400 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
2700 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
8,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
8,3 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
6,5 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
6,69 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
7 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
7,1 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
7,17 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
8,18 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
8,22 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,22 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,22 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
8,22 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
8,22 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2500 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28M3, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3500 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05AD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD34N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM32.D30N4 -400 V három fázis
LXM32.D30N4 -480 V három fázis
LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28M3 -230 V három fázis
LXM15MD28N4 -230 V három fázis
LXM15MD40N4 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
6,2 A
|
Maximum continuous power
|
3,64 W
|
Maximális áram Irms
|
34,8 A esetén LXM15LD28M3
34,8 A esetén LXM15MD28N4
34,8 A esetén LXM15MD40N4
32,3 A esetén LXM05AD42M3X
32,3 A esetén LXM05AD34N4
32,3 A esetén LXM05AD57N4
32,3 A esetén LXM05BD42M3X
32,3 A esetén LXM05BD34N4
32,3 A esetén LXM05BD57N4
32,3 A esetén LXM05CD42M3X
32,3 A esetén LXM05CD34N4
32,3 A esetén LXM05CD57N4
30 A esetén LXM32.D30N4
|
Maximális állandó áram
|
32,3 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
100 mm
|
Motorterek száma
|
4
|
Nyomatékállandó
|
1,62 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
103 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
8
|
Forgórész tehetetlenség
|
4,22 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
1,81 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
11,8 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
6,52 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1070 N -1000 rpm
740 N -3000 rpm
850 N -2000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
276,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
95 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
9 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
115 mm
|
Termék súlya
|
9,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
49,2 cm
|
1. csomag súlya
|
7,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|