|
|
|
BSH1401P02F1A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3000 W, 11,1 Nm, IP50, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
11,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
27 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
27 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
23,8 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2500 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
1400 W esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
2150 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
2150 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
9,5 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
9,5 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
9,1 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
9,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2500 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
LXM05AD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD34N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM15MD28N4 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford x 4096 fordulat
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
7,8 A
|
Maximum continuous power
|
3,6 W
|
Maximális áram Irms
|
20,8 A esetén LXM15LD28M3
20,8 A esetén LXM15MD28N4
20,8 A esetén LXM15MD40N4
20,8 A esetén LXM05AD34N4
20,8 A esetén LXM05BD34N4
20,8 A esetén LXM05CD34N4
20,8 A esetén LXM32.D30N4
|
Maximális állandó áram
|
20,8 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
23 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
1,43 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
100 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
9,21 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
1,41 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
15,6 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
11,06 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1530 N -3000 rpm
1760 N -2000 rpm
2210 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
24 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
255,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
13 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,2 cm
|
1. csomag súlya
|
9,79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|