Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1401P21F1A |
Schneider-Electric
 
BSH1401P21F1A picture- web-product-data-sheet
BSH1401P21F1A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3000 W, 11,1 Nm, IP65, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 11,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
11,1 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 27 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
27 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
23,8 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 2500 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2000 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
1400 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
1400 W esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
2150 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
2150 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 9,5 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
9,5 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
6,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
9,1 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
9,1 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD34N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD34N4, 380...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM15LD28M3 -230 V három fázis
LXM05AD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD34N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD34N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM15MD28N4 -230 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 7,8 A
Maximum continuous power 3,6 W
Maximális áram Irms 20,8 A esetén LXM15LD28M3
20,8 A esetén LXM15MD28N4
20,8 A esetén LXM15MD40N4
20,8 A esetén LXM05AD34N4
20,8 A esetén LXM05BD34N4
20,8 A esetén LXM05CD34N4
20,8 A esetén LXM32.D30N4
Maximális állandó áram 20,8 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 23 N.m lyuk
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 1,43 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 100 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 9,21 kg.cm²
Állórész-ellenállás 1,41 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 15,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 11,06 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1530 N -3000 rpm
1760 N -2000 rpm
2210 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 24 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 255,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 13 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,000 cm
1. csomag szélessége 27,000 cm
1.csomag hossza 48,200 cm
1. csomag súlya 9,790 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3281
Garancia
Garancia 18 months