|
|
|
BSH1401T11F2A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 2200 W, 11,1 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
11,1 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
23,33 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2000 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
6,9 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
13,9 A
|
Maximum continuous power
|
3,6 W
|
Maximális áram Irms
|
37,1 A esetén LXM15MD56N4
37,1 A esetén LXM05AD42M3X
37,1 A esetén LXM05BD42M3X
37,1 A esetén LXM05CD42M3X
|
Maximális állandó áram
|
37,1 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
23 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
0,83 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
56 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
8,56 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,4 Ohm -20 °C
0,44 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
4,9 mH -20 °C
5,15 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
11,14 ms -20 °C
12,88 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1530 N -3000 rpm
1760 N -2000 rpm
2210 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
24 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
255,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
13 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,2 cm
|
1. csomag súlya
|
9,79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|