Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1401T21A1A |
Schneider-Electric
 
BSH1401T21A1A picture- web-product-data-sheet
BSH1401T21A1A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 2200 W, 11,1 Nm, IP65, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 11,1 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
11,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 23,33 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
23,33 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 2000 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
2200 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2200 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
Névleges nyomaték 6,9 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
6,9 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
7,63 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 13,9 A
Maximum continuous power 3,6 W
Maximális áram Irms 37,1 A esetén LXM15MD56N4
37,1 A esetén LXM05AD42M3X
37,1 A esetén LXM05BD42M3X
37,1 A esetén LXM05CD42M3X
Maximális állandó áram 37,1 A
Kapcsolási frekvencia 4 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,83 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 56 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 7,41 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,4 Ohm -20 °C
0,44 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,9 mH -20 °C
5,15 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 11,14 ms -20 °C
12,88 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1530 N -3000 rpm
1760 N -2000 rpm
2210 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 217,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 11,9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 48,2 cm
1. csomag súlya 8,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2415
Garancia
Garancia 18 months