|
|
|
BSH1402P12F2A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3400 W, 19,5 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
19,5 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
28,71 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
2350 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3350 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
3350 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
3400 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
8 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
8 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -230 V három fázis
LXM15MD40N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -400 V három fázis
LXM15MD56N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
13,2 A
|
Maximum continuous power
|
4,2 W
|
Maximális áram Irms
|
44,1 A esetén LXM15LD28M3
44,1 A esetén LXM15MD28N4
44,1 A esetén LXM15MD40N4
44,1 A esetén LXM15MD56N4
44,1 A esetén LXM05AD42M3X
44,1 A esetén LXM05AD57N4
44,1 A esetén LXM05BD42M3X
44,1 A esetén LXM05BD57N4
44,1 A esetén LXM05CD42M3X
44,1 A esetén LXM05CD57N4
72 A esetén LXM32.D72N4
|
Maximális állandó áram
|
44,1 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Többemenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
23 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Nyomatékállandó
|
1,47 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
101 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
14,48 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,6 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
7,4 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
12,33 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1680 N -3000 rpm
1930 N -2000 rpm
2430 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
24 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
310,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
17,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,2 cm
|
1. csomag súlya
|
13,29 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
3727
|
Garancia
|
|