Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1402P22A1A |
Schneider-Electric
 
BSH1402P22A1A picture- web-product-data-sheet
BSH1402P22A1A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3400 W, 19,5 Nm, IP65, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 19,5 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
14,9 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
19,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
19,2 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 28,71 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
28,71 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
39,3 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
41,94 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
47,5 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 2350 W esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
2350 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
2350 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3350 W esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
3350 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
3400 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 8 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
15 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
8 N.m esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...480 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD28N4, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD28N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD28N4, 48 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05BD42M3X -200...240 V három fázis
LXM05CD42M3X -200...240 V három fázis
LXM15LD28M3 -230 V három fázis
LXM15MD28N4 -400 V három fázis
LXM15MD28N4 -480 V három fázis
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD28N4 -230 V három fázis
LXM15MD40N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -400 V három fázis
LXM15MD56N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 13,2 A
Maximum continuous power 4,2 W
Maximális áram Irms 44,1 A esetén LXM15LD28M3
44,1 A esetén LXM15MD28N4
44,1 A esetén LXM15MD40N4
44,1 A esetén LXM15MD56N4
44,1 A esetén LXM05AD42M3X
44,1 A esetén LXM05AD57N4
44,1 A esetén LXM05BD42M3X
44,1 A esetén LXM05BD57N4
44,1 A esetén LXM05CD42M3X
44,1 A esetén LXM05CD57N4
72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 44,1 A
Kapcsolási frekvencia 4 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 2
Nyomatékállandó 1,47 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 101 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 12,68 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,6 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 7,4 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 12,33 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1680 N -3000 rpm
1930 N -2000 rpm
2430 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 272,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 16,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 48,2 cm
1. csomag súlya 11,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3718
Garancia
Garancia 18 months