|
|
|
BSH1403P01A1A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3900 W, 25,4 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
25,4 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
25,4 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
25,4 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
3400 W esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
3000 W esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
3900 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3900 W esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
12,4 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
12,4 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
18,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
18,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
8,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
8,1 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD40N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -400 V három fázis
LXM15MD56N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (hüvely)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
17,6 A
|
Maximum continuous power
|
3,3 W
|
Maximális áram Irms
|
61 A esetén LXM15MD40N4
61 A esetén LXM15MD56N4
61 A esetén LXM05AD57N4
61 A esetén LXM05BD57N4
61 A esetén LXM05CD57N4
|
Maximális állandó áram
|
61 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
1,58 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
105 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
17,94 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,4 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
5,1 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
12,75 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1780 N -3000 rpm
2030 N -2000 rpm
2560 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
327,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
21,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
54,4 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|