Schneider-Electric
 
BSH1403P32F2A picture- web-product-data-sheet
BSH1403P32F2A
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3900 W, 25,4 Nm, IP65, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 25,4 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
25,4 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
25,4 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
22,2 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
41,6 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
57,3 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
57,32 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 3400 W esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
3000 W esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 W esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3400 W esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
3900 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3900 W esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
3900 W esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
Névleges nyomaték 12,4 N.m esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
12,4 N.m esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
12,43 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
18,8 N.m esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
18,8 N.m esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
8,1 N.m esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
8,1 N.m esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM15MD40N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD40N4, 400 V, három fázis
1500 rpm esetén LXM15MD56N4, 230 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM15MD56N4, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD40N4, 48 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM15MD56N4, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM15MD40N4 -400 V három fázis
LXM15MD40N4 -480 V három fázis
LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM15MD40N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -230 V három fázis
LXM15MD56N4 -400 V három fázis
LXM15MD56N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 17,6 A
Maximum continuous power 3,3 W
Maximális áram Irms 61 A esetén LXM15MD40N4
61 A esetén LXM15MD56N4
61 A esetén LXM05AD57N4
61 A esetén LXM05BD57N4
61 A esetén LXM05CD57N4
Maximális állandó áram 61 A
Kapcsolási frekvencia 4 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Billentyű szélesség 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 36 N.m lyuk
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1,58 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 105 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 23,44 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,4 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,1 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 12,75 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1780 N -3000 rpm
2030 N -2000 rpm
2560 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 26 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 365,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 23 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 54,4 cm
1. csomag súlya 16,79 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months