Schneider-Electric
 
BSH1403T01A1P picture- web-product-data-sheet
BSH1403T01A1P
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 4100 W, 27,8 Nm, IP50, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4800 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 27,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 90,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
90,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 4100 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
4100 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 12,9 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
12,9 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D72N4 -400 V három fázis
LXM32.D72N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Leágazásmentes
IP védettségi szint IP51 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Nemzetközi szabványos perem
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 22,3 A
Maximum continuous power 3,3 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
Maximális állandó áram 81,3 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1,58 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 105 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 12,68 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,4 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 5,1 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 12,75 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1780 N -3000 rpm
2030 N -2000 rpm
2560 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 327,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 21,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 48,2 cm
1. csomag súlya 11,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months