|
|
|
BSH1403T11F2P
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 4100 W, 27,8 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BSH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4800 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
27,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
27,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
90,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
90,2 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
4100 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
4100 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
12,9 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
12,9 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D72N4 -400 V három fázis
LXM32.D72N4 -480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP51 szabványos slave-ek
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Nemzetközi szabványos perem
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Supply voltage max
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
22,3 A
|
Maximum continuous power
|
3,3 W
|
Maximális áram Irms
|
72 A esetén LXM32.D72N4
|
Maximális állandó áram
|
81,3 A
|
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
40 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
36 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Motorterek száma
|
3
|
Nyomatékállandó
|
1,58 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
105 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
14,48 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,4 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
5,1 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
12,75 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1780 N -3000 rpm
2030 N -2000 rpm
2560 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
26 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
365,5 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Nettó súly
|
23 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,67 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,59 cm
|
1.csomag hossza
|
59,69 cm
|
1. csomag súlya
|
25,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|