Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

BSH1404P32A1P |
Schneider-Electric
 
BSH1404P32A1P picture- web-product-data-sheet
BSH1404P32A1P
Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 5000 W, 33,4 Nm, IP65, retesszel, fék nélkül, Lexium 32 szervohajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BSH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 4000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 33,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
33,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
32,1 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
32,1 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
32,1 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 103,6 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
103,6 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
63,09 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
63,09 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
63,09 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 5000 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
5000 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
3400 W esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3400 W esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Névleges nyomaték 19 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
19 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
10,8 N.m esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Névleges sebesség 2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05AD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05BD57N4, 380...480 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM05CD57N4, 380...480 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM05AD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05BD57N4 -380...480 V három fázis
LXM05CD57N4 -380...480 V három fázis
LXM32.D72N4 -400 V három fázis
LXM32.D72N4 -480 V három fázis
Tengelyvég Ékelt
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Egyenes csatlakozó (hüvely)
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 32i
Supply voltage max 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 21,3 A
Maximum continuous power 4,33 W
Maximális áram Irms 72 A esetén LXM32.D72N4
95,6 A esetén LXM05AD57N4
95,6 A esetén LXM05BD57N4
95,6 A esetén LXM05CD57N4
Maximális állandó áram 95,6 A
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 24 mm
Tengelyhossz 50 mm
Billentyű szélesség 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 140 mm
Motorterek száma 4
Nyomatékállandó 1,57 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 104 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 23,7 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,28 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 3,9 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 13,93 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1840 N -3000 rpm
2110 N -2000 rpm
2660 N -1000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 382,5 mm
Gallér központ átmérője 130 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 11 mm
Szerelőlyukak körátmérője 165 mm
Nettó súly 26 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,0 cm
1. csomag szélessége 27,0 cm
1.csomag hossza 60,6 cm
1. csomag súlya 18,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5467
Garancia
Garancia 18 months