Schneider-Electric
 
C1036M050 picture- web-product-data-sheet
C1036M050
Kioldóegység MicroLogic 6.2 EM ComPacT NSX 100/160/250 megszakítóhoz, elektronikus, beállítás 50 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése Micrologic 6.2 E-M
Kioldóegység technológia Elektronikus
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Compact NS NSX250
Készülék alkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Kioldóegység védelmi funkciók LSIG
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
S : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
G : for földzárlat védelem
Trip unit rating 50 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Motor kikapcsolási osztály 30
5
20
10
Kiegészítő motorvédelem Meghosszabbított indítási idő
Aláterhelés
Áram aszimmetria
Leállított rotor
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 25...50 A
Long-time protection delay adjustment type tr Állítható
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s -1,5 x Ir 5
6,5 s -6 x Ir 5
5 s -7,2 x Ir 5
240 s -1,5 x Ir 10
13,5 s -6 x Ir 10
10 s -7,2 x Ir 10
480 s -1,5 x Ir 20
26 s -6 x Ir 20
20 s -7,2 x Ir 20
720 s -1,5 x Ir 30
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 750 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Állítható
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,3...1 x In esetén In = 50 A
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Állítható
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s
Szivárgóáram-védelem Nincs
Zónaszelektív reteszelés ZSI Van
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Temperature over set point: LED 95% Ith (piros)
Kijelző típusa LCD kijelző
Mérés típusa Energia (P,Q,S)
Adatkommunikáció Árammérés
Védelmi és riasztási beállítások
Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
Pillanatnyi és előírt értékek
Karbantartási mutatók
Áramot és energiát igényel
Energia minőség
Maximéterek/miniméterek
Elektromos adatrögzítés Karbantartási mutatók
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 540,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,398 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ