Schneider-Electric
 
C103MA025 picture- web-product-data-sheet
C103MA025
Kioldóegység MA25 ComPacT NSX 100/160 megszakítóhoz, magnetic, beállítás 25 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termékválaszték ComPacT NSX100...250 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS NSX100
Compact NS NSX160
Készülék alkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Kioldóegység védelmi funkciók I
Védelem típusa I : for rövidzár
Trip unit rating 25 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható 9 beállítás
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 398,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,496 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ