Schneider-Electric
 
C104100S picture- web-product-data-sheet
C104100S
Switch disconnector ComPacT NSX100NA, 4 poles, 100A, AC22A, AC23A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX100NA
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 100 A -50 °C
Le névleges üzemi áram AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220...690 V
DC-22B: 100 A DC 250 V 1 s
DC-22B: 100 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 100 A DC 250 V 1 s
DC-23B: 100 A DC 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 100 A DC 75 V 3 pólus sorbakötve
DC-23B: 100 A DC 75 V 3 pólus sorbakötve
[Ue] névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
75 V DC 3 pólus sorbakötve
500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
250 V DC 1 s
Hálózat típusa AC
DC
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC-22A
AC-23B
DC-22B
DC-23B
Megszakítónévleges értékek kód NA
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
[Icw] rated short-time withstand current 1,8 kA ideig 1 s
1,8 kA ideig 3 s
0,69 kA ideig 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
2,6 kA egyedi bontó kapcsoló
Vezérlő típusa Kapcsoló
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozásosztás 35 mm
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 35000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 35000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-22A: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 20000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-22A: 15000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-23B: 15000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus)
AC-22A: 8000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
AC-23B: 8000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa
DC-22B: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve)
DC-23B: 10000 ciklus 250 V DC In (2 pólus sorbakötve)
DC-22B: 5000 ciklus 500 V DC levegőben
DC-23B: 5000 ciklus 500 V DC levegőben
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,2 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Környezet
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,000 cm
1. csomag szélessége 14,400 cm
1.csomag hossza 19,000 cm
1. csomag súlya 2,293 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 14,214 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ