Schneider-Electric
 
C10R3MA050 picture- web-product-data-sheet
C10R3MA050
Megszakító ComPacT NSX100R, 200 kA 415 VAC, MA kioldóegység 50 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX100R
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Beépítés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 50 A -65 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 200 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level R 200 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók I
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 200 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
200 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
80 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
45 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 1,68 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa I : for rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 50 A -65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Állítható 9 beállítás
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6...14 x In
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,05 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,000 cm
1. csomag szélessége 11,400 cm
1.csomag hossza 19,500 cm
1. csomag súlya 1,836 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,720 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ