Termékcsalád
|
ComPacT new generation
|
Termék neve
|
ComPacT NSXm new generation
|
Termékválaszték
|
ComPacT NSXm new generation
|
Készülék rövid neve
|
NSXm 63F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
40 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
30 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
3,8 W
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes és függőleges
Flat on the back
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Connection terminals
|
1 Everlink saru 2,5…95 mm², Merev szálú alumínium/réz
1 Everlink saru 2,5…70 mm², rugalmas réz
|
Csatlakozótüske
|
35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
|
9 mm-es fogak
|
12 modul
|
Kioldó egység névleges értékek
|
40 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Állítható
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Rögzített
|
Neutral protection settings
|
Nincs védelem (3d)
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
600 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
|
Helyi jelzés
|
Érzékelő feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Nettó súly
|
1,42 kg
|
Szín
|
Szürke (RAL 7016)
|