Schneider-Electric
 
C12N3TM125B picture- web-product-data-sheet
C12N3TM125B
Megszakító ComPacT NSXm N (50 kA 415 VAC), 3P 3d, 125 A beállítás TMD kioldóegység, sajtolható sarukkal és síncsatlakozókkal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve ComPacT NSXm new generation
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve NSXm 160N
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 125 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 9,3 W
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Connection terminals Szorítókapcsos csatlakoztatás
Csatlakozótüske 35 mm közdarabokkal
27 mm közdarabok nélkül
9 mm-es fogak 9 modul
Kioldó egység névleges értékek 125 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1250 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24
1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD
1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Helyi jelzés Érzékelő feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
Width (W) 81 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Nettó súly 1,06 kg
Szín Szürke (RAL 7016)
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
<= 1000 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 22 cm
1. csomag súlya 1,3 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,29 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 216
3.csomag magassága 150 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 304,89 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre