Schneider-Electric
 
C25H34V160 picture- web-product-data-sheet
C25H34V160
Megszakító ComPacT NSX250H, 70 kA 415 VAC, MicroLogic 4.2 Vigi kioldóegység 160 A, 3P3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ComPacT new generation
Termék neve Compact UL
Készülék rövid neve NSX250H
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3d
Névleges áramerősség 160 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése MicroLogic 4.2
Kioldóegység technológia Elektronikus
Kioldóegység védelmi funkciók LSoIR
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
35 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
10 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
10000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
5000 ciklus -6 V izzólámpa
Teljesítményveszteség pólusonként 25 W N
25 W L1 és L3
20,6 W L2
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési pozíció Vízszintes és függőleges
Flat on the back
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa L : for túlterhelés elleni védelem (tartós)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for pillanatnyi rövidzár védelem
R : for szivárgóáram védelem
Kioldó egység névleges értékek 160 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Állítható 9 beállítás
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 63...160 A
Long-time protection delay adjustment type tr Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range 400 s -1,5 x Ir
16 s -6 x Ir
11 s -7,2 x Ir
Termikus memória 20 perc a kioldás előtt és után
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Rögzített
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Rögzített
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2400 A
Szivárgóáram-védelem Integrált
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Állítható
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode KIKAPCSOLÁS using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Állítható
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zónaszelektív reteszelés ZSI Nincs
Number of slots for electrical auxiliaries 5 csatlakozónyílás(ok)
Helyi jelzés Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
Túlterhelés: LED 90% Ir (piros)
Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Nettó súly 2,4 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 19 cm
1. csomag súlya 2,38 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 19,04 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ