Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

CA2KN317F7 |
Schneider-Electric
 
CA2KN317F7 picture- web-product-data-sheet
CA2KN317F7
Segédmágneskapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys CASK
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CA2SK
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Felhasználási kategória DC-14
AC-15: B300
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 1 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V <= 400 Hz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 50 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A megfelel IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-1
10 A gG conforming to VDE 0660-102
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-1
750 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Csatlakozás típusa Gyorscsatlakozás 1 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 6.35 mm
Gyorscsatlakozás 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 2.8 mm
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Üzemidő 10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
10...20 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
15...25 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
5...15 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 10000 cikl/óra
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 2 ms
Bekapcsolási túláram VA-ban 30 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,5 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,3 W
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 4,8 cm
1. csomag súlya 186 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen