Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

CA2SK11D7 |
Schneider-Electric
 
CA2SK11D7 picture- web-product-data-sheet
CA2SK11D7
TeSys SK control relay - 1 NO + 1 NC - <= 690 V - 42 V AC coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys D
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CA2SKE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Felhasználási kategória AC-15: B300
DC-14
Pólus érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V <= 400 Hz
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 42 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 55 °C)
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gL conforming to VDE 0660-102
10 A gL conforming to IEC 60947-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás Pozidriv 1.
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
Üzemidő 6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
8...10 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
8...16 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra
Bekapcsolási túláram VA-ban 16 VA (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 4,2 VA (at 20 °C)
Hőveszteség 1,4 W
Magasság 56 mm
Szélesség 27 mm
Mélység 55,5 mm
Nettó súly 0,132 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
cULus 508
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…70 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,7 cm
1. csomag szélessége 5,9 cm
1.csomag hossza 3,3 cm
1. csomag súlya 132 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months