Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

CA3KN22CD |
Schneider-Electric
 
CA3KN22CD picture- web-product-data-sheet
CA3KN22CD
TeSys K control relay - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 36 V DC standard coil
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys CASK
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CA3SK
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Felhasználási kategória DC-14
AC-15: B300
Pólus érintkező összetétel 2 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V <= 400 Hz
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 36 V DC
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 50 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 110 A megfelel IEC 60947-1
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-1
10 A gG conforming to VDE 0660-102
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-1
750 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték 1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips 6 mm
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Üzemidő 10 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
15 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
25...35 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
Mechanikai tartósság 20 Mciklus
Üzemelési ráta 10000 cikl/óra
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 2 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 3 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 3 W -20 °C
Hőveszteség 3 W
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Nem átlapoló távolság 0,5 mm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Magasság 58 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 57 mm
Nettó súly 0,225 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X
Védőkezelés TC/TH megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…80 °C
Üzemi magasság 2000 m nélkül
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 4,8 cm
1. csomag súlya 225 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen