Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

CAD323ED |
Schneider-Electric
 
CAD323ED picture- web-product-data-sheet
CAD323ED
Segédkapcsoló, 3Z+2NY, rugós csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys CAK
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CAE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória DC-14
AC-15
AC-15: B300
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérlőkör feszültség 48 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V UL-Aex tanúsítva
600 V CSA-Ex tanúsítva
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,1...0,25 Uc (-40…70 °C):kidobás DC
0,7...1,25 Uc (-40…60 °C):működési DC
1...1.25 Uc (60…70 °C):működési DC
Üzemidő 53...72 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
16...24 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
47...63 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
15...25 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Üzemelési ráta 180 cikl/perc
Időállandó 28 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 5,4 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 5,4 W -20 °C
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések kábelér – kábelér: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések vezérlőrelé nyitva: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések kábelér – kábelér: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések vezérlőrelé nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 99 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 93 mm
Nettó súly 0,58 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
JIS C 4520
Terméktanúsítványok CB
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X előlap megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 330,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38
Garancia
Garancia 18 months