Schneider-Electric
 
CAD32AL picture- web-product-data-sheet
CAD32AL
Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás, kisfogyasztású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys CAK
Termék vagy alkatrész típusa Ellen?rz?állomás
Készülék rövid neve CAE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérl? áramkör
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-15: B300
AC-15
DC-14
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 2 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Vezérlő áramkör típus DC alacsony fogyasztás
Vezérl?kör feszültség 5 V DC
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 A DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V UL-Aex tanúsítva
600 V CSA-Ex tanúsítva
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerel?készlettel
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör nélkül
Meghúzási nyomaték 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,1...0,25 Uc -40…70 °C kidobás DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C m?ködési DC
1...1.25 Uc 60…70 °C m?ködési DC
Üzemidő 65...88 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
14...25 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
57...77 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
28...42 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás
Mechanikai tartósság 30 Mciklus
Üzemelési ráta 180 cikl/perc
Id?állandó 40 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 2,4 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 2,4 W -20 °C
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkez? között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkez? között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések kábelér ? kábelér: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések vezérl?relé nyitva: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések kábelér ? kábelér: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függ?leges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések vezérl?relé nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Magasság 77 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 93 mm
Nettó súly 0,58 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
JIS C 4520
Terméktanúsítványok CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
IP védettségi szint IP2X megfelel VDE 0106-1
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,9 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 8,9 cm
1. csomag súlya 424 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months