Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
A funkció elérhető
|
Automata, kézi felülbírálással
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
Kapcsolás időkapcsoló funkcióval
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa 2300 W
230 V AC izzólámpa 2300 W
Nem korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 10 x 100 W
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 10 x 36 W
Sorosan kompenzált fénycsőHagyományos ballaszt 10 x 100 W
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 2 x 100 W
Nem korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 20 x 58 W
Sorosan kompenzált fénycsőHagyományos ballaszt 20 x 58 W
Nem korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 26 x 36 W
Sorosan kompenzált fénycsőHagyományos ballaszt 26 x 36 W
Fénycsőelektronikus 6 x 58 W
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló csőHagyományos ballaszt 6 x 58 W
Kompakt fénycsőelektronikus 7 x 11 W
Kompakt fénycsőelektronikus 7 x 15 W
Kompakt fénycsőelektronikus 7 x 20 W
Kompakt fénycsőelektronikus 9 x 7 W
Fénycsőelektronikus 9 x 36 W
Kettős rögzítésű fénycső 3 x elektronikus 2 x 58 W
Kettős rögzítésű fénycső 5 x elektronikus 2 x 36 W
Kettős rögzítésű fénycsőHagyományos ballaszt 26 x 36 W
Kettős rögzítésű fénycsőHagyományos ballaszt 20 x 58 W
Kettős rögzítésű fénycsőHagyományos ballaszt 10 x 100 W
Párhuzamosan-kompenzált higany- és nátriumlámpák 250 VA
|
Pontosság
|
+/- 1 mp/nap
|
A kapcsolások maximális száma
|
84
|
Minimális idő intervallum
|
1 perc
|
Tartalék idő
|
6 év időtartam és programtakarékos
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 2,5 mm² rugós bekötés
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
132 g
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
IC Astro
|