|
|
|
CCT15268
ACTI9 Fényérzékelő cella, falra szerelhető
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Falra szerelt termosztát
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Hot swap (működés közbeni csere)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
IC2000
|
Elektromos csatlakozás
|
2 csatlakozó
|
Kábelhossz
|
100 m
|
Eszközök közötti maxomális kábel távolság
|
100 m
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
|
Nettó súly
|
0,043 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
Wall mounted cell
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
11 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|