Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Csatornák száma
|
1
|
Fogyasztás [VA]
|
6 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Nyitási távolság
|
< 3 mm
|
LED állapota
|
LED (zöld) küszöbhöz ért
LED (piros) küszöbérték alatti fényerő
|
Időkésleltetés
|
>= 60 mp csatlakozáskor
>= 60 mp záráskor
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Fényerősség beállítása
|
2…2000 lux
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 2,5 mm² rugós bekötés
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
280 g
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kompatibilitási kód
|
IC2000
|