Termék kompatibilitása
|
Mechanikai kompatibilitás fésűsínekkel
|
Fogyasztás [VA]
|
4 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Bemenetek száma
|
1 bemenet(ek) Impulzus és karbantartás
|
Pontosság
|
+/- 1 mp/nap 20 °C
|
Ciklusidő
|
24 óra + 7 nap
|
A kapcsolások maximális száma
|
84
|
Minimális idő intervallum
|
1 mp
|
A funkció elérhető
|
Pulse edges, 1-, 2-, 4-, 8-bit telegram
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Akkumulátor élettartama
|
6 év
|
Tartalék idő
|
6 év időtartam és programtakarékos
|
Beállítás típusa
|
Véletlenszerű funkció
Ünnepnapok hiánya
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós bekötés
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Funkció
|
Pulzálás programozása és véletlenszerű működés
|
Ünnepi távollét
|
Igen
|
Átkapcsolási idő
|
Automatikus
|
Frissítve
|
Egyik sem
|
Kompatibilitási kód
|
IHP
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|