Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

CCT15452 |
Schneider-Electric
 
CCT15452 picture- web-product-data-sheet
CCT15452
ACTI9 IHP 2C programozható kapcsolóóra
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 IHP
Készülék rövid neve IHP
Termék vagy alkatrész típusa Programozható vevő
Készülék alkalmazás Épületautomatizálási rendszerek
Akkumulátor típusa Nem újratölthető lítium
Csatornák száma 2
Nyelv Magyar
Cseh
Angol
Lengyel
Román
Szlovák
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása Mechanikai kompatibilitás fésűsínekkel
Fogyasztás [VA] 7 VA
Maximális kapcsolási áram 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Pontosság +/- 1 mp/nap 20 °C
Ciklusidő 24 óra + 7 nap
A kapcsolások maximális száma 56
Minimális idő intervallum 1 perc
A funkció elérhető Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Kijelző típusa Háttérvilágított LCD
Akkumulátor élettartama 6 év
Tartalék idő 6 év időtartam és programtakarékos
Beállítás típusa Ünnepnapok hiánya
Csatlakozás típusa Rugós bekötés
Szerelési támogatás DIN sín
9 mm-es osztások 5
Szélesség 45 mm
Magasság 85 mm
Mélység 66 mm
Funkció Egyik sem
Ünnepi távollét Igen
Átkapcsolási idő Automatikus
Frissítve Egyik sem
Kompatibilitási kód IHP
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…50 °C
IP védettségi fok IP20 B
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 5 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 0,205 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months