|
|
|
CCT15490
ACTI9 IC100kp+ 1C programozható alkonykapcsoló, 1 csatornás
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 IC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozható alkonykapcsoló időkapcsoló funkcióval
|
Készülék rövid neve
|
IC100k
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Tartozék
|
Fényérzékelő szenzor elosztószekrényhez
Memóriakulcs
Telepítő program
Falra szerelhető fényérzékelő szenzor
|
Terhelés típusa
|
20 x 58 W kettős rögzítésű fénycső mellett Hagyományos ballaszt
10 x 100 W Nem korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
10 x 100 W sorosan kompenzált fénycső mellett Hagyományos ballaszt
2 x 100 W Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
20 x 58 W Nem korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
20 x 58 W sorosan kompenzált fénycső mellett Hagyományos ballaszt
26 x 36 W Nem korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
26 x 36 W sorosan kompenzált fénycső mellett Hagyományos ballaszt
26 x 36 W kettős rögzítésű fénycső mellett Hagyományos ballaszt
10 x 100 W kettős rögzítésű fénycső mellett Hagyományos ballaszt
6 x 58 W Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
230 V AC halogén lámpa: 2600 W
230 V AC izzólámpa: 2600 W
26 x 36 W Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső mellett Hagyományos ballaszt
18 x 11 W kompakt fénycső mellett elektronikus
16 x 15 W kompakt fénycső mellett elektronikus
16 x 20 W kompakt fénycső mellett elektronikus
14 x 23 W kompakt fénycső mellett elektronikus
22 x 7 W kompakt fénycső mellett elektronikus
Fénycső mellett elektronikus: 650 VA
Motor: 2300 VA
Párhuzamosan-kompenzált higany- és nátriumlámpák: 800 VA
|
Akkumulátor típusa
|
Nem újratölthető lítium
|
Nyelv
|
Portugál
Szerb
Lengyel
Magyar
Cseh
Bolgár
Spanyol
Román
Horvát
Angol
Szlovén
Görög
Szlovák
Francia
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák száma
|
1
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Maximum number of programming range
|
84
|
Minimum interval duration between 2 cycles
|
1 perc
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Időkésleltetés tartománya
|
<= 60 s (érintkezőn (fém részen))
|
Power reserve
|
10 év
|
Beállítás típusa
|
Heti programozású
|
Fényerősség beállítása
|
1…99000 lux
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 0,5…2,5 mm² rugós bekötés
|
Kábel merevsége
|
Merev
Rugalmas
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
183 g
|
Kompatibilitási kód
|
IC100kp
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 B
|
Szabványok
|
EN 60529-91 + E:93
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
352 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|