Csatornák száma
|
2
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Maximum number of programming range
|
84
|
Minimum interval duration between 2 cycles
|
1 perc
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Időkésleltetés tartománya
|
<= 60 s (érintkezőn (fém részen))
|
Power reserve
|
10 év
|
Beállítás típusa
|
Heti programozású
|
Fényerősség beállítása
|
1…99000 lux
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 2,5 mm² rugós bekötés
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
352 g
|
Kompatibilitási kód
|
IC100kp
|