Schneider-Electric
 
CCT15833 picture- web-product-data-sheet
CCT15833
ACTI9 THP1+ 1C programozható termoszát, érzékelővel, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti 9 TL
Készülék rövid neve THP2
Termék vagy alkatrész típusa Programozó kábel
Készülék alkalmazás Hőmérséklet szabályozás
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Fogyasztás [VA] 1 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Maximális kapcsolási áram 2 A - 250 V pf = 0,6
10 A - 250 V pf = 1
Zónák száma 1
Vezérlő típusa Nyomógomb
Távirányítás
Üzemelési mód Fagypont felett: 0…20 °C
Komfort: 10…30 °C
Csökkentett: 0…30 °C
Ciklusidő 7 nap
24 óra
Contacts type C/O
Mérési pontosság +/- 0.1 °C
A kapcsolások maximális száma 42
Minimális idő intervallum 1 perc
A funkció elérhető Külső motorventilátor
Akár 6 számjegyű kódszám
Vízszintesen irányítható
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Tartalék idő 10 év időtartam és programtakarékos
Kijelző típusa LCD
Megjelenített információ Nap
Óra
Másodperc
Perc
Csatlakozás típusa Rugós bekötés - 0.5...2.6 mm²
Szerelési támogatás DIN sín
9 mm-es osztások 4
Magasság 90 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 64 mm
Kompatibilitási kód THP1+ 1C
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 6,5 cm
1. csomag súlya 257 g