|
|
|
CCT15847
ACTI9 Kültéri hőmérsékletérzékelő, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hőmérséklet érzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
2 m
|
Rögzítés
|
Vízakna fedél
|
Szerelési hely
|
Szabadtéri
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,166 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|