|
|
|
CCT15857
ACTI9 IHP DCF 1c programozható időkapcsoló, 1 bemenettel
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 IHP
|
Készülék rövid neve
|
IHP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozható vevő
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Akkumulátor típusa
|
Nem újratölthető lítium
|
Csatornák száma
|
1
|
Nyelv
|
Német
Francia
Portugál
Spanyol
Olasz
Angol
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...240 V AC -15...20 % -50/60 Hz
|
Bemenetek száma
|
1 bemenet(ek) Impulzus és karbantartás
|
Pontosság
|
+/- 0,25 s / nap 25 °C
|
Ciklusidő
|
24 óra + 7 nap
|
A kapcsolások maximális száma
|
84
|
Minimális idő intervallum
|
1 mp
|
A funkció elérhető
|
DCF antennával történő időszinkronizálás lehetséges
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
|
Kijelző típusa
|
LCD
|
Akkumulátor élettartama
|
10 év
|
Tartalék idő
|
10 év időtartam és programtakarékos
|
Beállítás típusa
|
Véletlenszerű funkció
Ünnepnapok hiánya
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 0,5…2,5 mm² csavaros bekötések
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,244 kg
|
Funkció
|
Véletlenszerű funkció
|
Ünnepi távollét
|
Igen
|
Átkapcsolási idő
|
Automatikus
|
Frissítve
|
DCF77
|
Kompatibilitási kód
|
IHP
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…55 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,6 cm
|
1. csomag súlya
|
271 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|