|
|
|
CCT15955
ACTI9 ITA memóriakulcs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelő tálca
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Termék kompatibilitása
|
ITA programozó szett
ITA éves időkapcsoló
|
Külső dimenzió
|
54 x 14 x 9 mm (nyitott)
34 x 14 x 9 mm (zárva)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,3 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
635,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|