|
|
|
CCT15970
ACTI9 GPS antenna ITA készülékekhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
GPS antenna
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
10 ITA éves időkapcsoló
|
Tápellátás
|
12...30 V DC külső vezérlésű
|
Áramfelvétel
|
30 mA -12 V
35 mA -30 V
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívüli
|
Működési távolság
|
20 ft
|
A telepítés típusa
|
Kültéri
|
Szerelési hely
|
Elektromos kapcsolótáblán kívül
|
Helyi jelzés
|
Vevőaktivitás (RX): LED villanó világító blokk
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
GPS
DCF77
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33…2,5 mm²
|
Magasság
|
38 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
89,5 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP54
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
135,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,885 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|