|
|
|
CCT5410-2519
MERTEN ARGUS Mini füstérzékelő, 10 év élettartammal, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Füstérzékelő
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Tápellátás
|
Belső energiaellátás a szekrényen keresztül
|
Betáplálás típusa
|
Akkumulátor
|
Akkumulátor mérete
|
CR2
|
Akkumulátor típus
|
Nem újratölthető lítium 3 V
|
Detektálás típusa
|
Füst
|
Mérés típusa
|
Optikai
|
Helyi jelzés
|
Riasztáshang, 10 ms
|
Hangszint
|
85 dB -3 m
|
Átmérő
|
46 mm
|
Szélesség
|
46 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Magasság
|
45,8 mm
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…45 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
EN 15011
EN 60065
EN 50130-4
EN 61000-6-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
17,2 cm
|
1. csomag súlya
|
104 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|