|
|
|
CCT5490-2590
MERTEN ARGUS Csavar nélküli szerelőkészlet, mini füstérzékelőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mounting base
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Átmérő
|
46 mm
|
Magasság
|
46 mm
|
Szélesség
|
46 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
11 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|