|
|
|
CCT551023
MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, rádiós, 2 kimenetes, 360°
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Terhelés típusa
|
LED világítás: : 100 W
Hagyományos izzó: : 2000 W - 230 V
Halogén lámpa: : 1000 W - 230 V
Fénycső: 900 VA
Kompakt fénycső: : 100 W
Motor: : 100 W
Relé: : 5 A - 250 V
Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 1000 VA
Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 1000 VA
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Bemeneti funkció
|
Kapcsoló
|
Kimeneti feszültség
|
220...250 V
|
Kimeneti áram
|
10 A
|
Csatornák száma
|
2
|
Vezérlő típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Biztosítós szakaszolókapcsoló
|
Fényerősség beállítása
|
10…2000 lux
|
Vízszintes érzékelési szög
|
360 °
|
Detection range
|
Sugár: 7000 mm
|
Technológia típusa
|
Magas frekvencia
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
IP52
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
13 cm
|
1.csomag hossza
|
16,2 cm
|
1. csomag súlya
|
498 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,492 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
104 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
97 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|