|
|
|
CCT555006
MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, DALI, 2 zónás, slave, 360°
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
220...250 V
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
|
Vezérlő típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Biztosítós szakaszolókapcsoló
Slave funkció
|
Vízszintes érzékelési szög
|
360 °
|
Detection range
|
Sugár: 4000 mm
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
Falon kívül
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP44
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
289,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,823 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
98,712 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|