|
|
|
CCT556023
MERTEN ARGUS Programozó távirányító, rádiós érzékelőkhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Készülék alkalmazás
|
Elektronikus alkalmazás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
IR távirányító
|
Kiegészítő jellemzők
Akkumlátor feszültség
|
CR2450 akkumulátor 3 V DC
|
Termék kompatibilitása
|
ARGUS PIR jelenlétérzékelő
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
7,4 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…45 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,4 cm
|
1. csomag súlya
|
65,8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,588 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|